发布您的产品
FRYO 9Pi-12Pi
Cosmogas

FRYO 9Pi-12Pi

Reversible monobloc air/water inverter heat pump for heating, air conditioning and hot water production

规格
  • Fryo 9Pi. Minimum heat output: 3.11 kW (A7/W35-30); Maximum heat output: 9.21 kW (A7/W35-30); Cooling capacity max: 9,48 kW (A35/W18-23); COP: 4.48 (A7/W35-30); EER: 4.31 (A35/W18-23) Fryo 12Pi. Minimum heat output: 3.95 kW (A7/W35-30); Maximum heat output: 11.67 kW (A7/W35-30); Cooling capacity max: 9,84 kW (A35/W18-23); COP: 4.35 (A7/W35-30); EER: 3.92 (A35/W18-23)
技术规格
  • 唯一参考Fryo9Pi-12Pi
  • 产品系列Heat pump for home applications
  • 产品组合High efficiency Heat pump
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-04-07
  • 版本号1
  • 高度 (mm)882
  • 宽度 (mm)1165
  • 深度 (mm)371
相关
  • 主材料金属
  • 次要材料塑料
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
  • 净重 (Kg)78
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 热泵

发售地区

欧洲