发布您的产品
COTTO Stop Valve CT470C11SS(HM)

COTTO Stop Valve CT470C11SS(HM)

1.Extra Chrome : Nickel-chromium plated up to 8 micron.
技术规格
  • 唯一参考COTTO_Stop_Valve_CT470C11SS-HM
  • 产品系列Plumbing
  • 产品组Stop Valve
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2023-05-10
  • 版本号1
  • 高度 (mm)101
  • 深度 (mm)238
相关
  • 主材料黄铜
  • 设计国家/地区泰国
  • 制造国家/地区泰国
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室安装系统
  • OmniClass 编号23-31 21 00
  • OmniClass 标题Urinals