发布您的产品
COTTO Automatic Urinal Flush Valve CT488AC(NL)

COTTO Automatic Urinal Flush Valve CT488AC(NL)

1. Double Infrared Beam: 2 Infrared transmitter, transmit higher frequency wave, Fast and Accurate 2. Moisture Protection: Water and Moisture Durable 3. Fuzzy Login Control : Adjust water volume when frequency of use increases, Save up to 50% water usage 4. Pre-flushing selectable : Set function to flush before use
技术规格
  • 唯一参考COTTO_Automatic-Urinal-Flush-Valve_CT488AC-NL
  • 产品系列Flush Valve
  • 产品组Urinal Flush Valve
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-08-10
  • 版本号1
  • 高度 (mm)130
  • 宽度 (mm)130
相关
  • 主材料黄铜
  • 设计国家/地区泰国
  • 制造国家/地区泰国
  • 净重 (Kg)3.4
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室安装系统
  • OmniClass 编号23-31 21 13
  • OmniClass 标题Water Flush Urinals

发售地区

亚洲
泰国
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText