发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
cotto-sanitary/products/0cb34c9d-8072-4ef8-b644-5a7fc42766c5
主页
类别
卫生
龙头/水龙头/铜器
COTTO Automatic Basin Faucet CT4901DC
可用位置 美国
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
关注
COTTO Automatic Basin Faucet CT4901DC
1. COTTO CLEAN: Metal Contaminant-Controlled (Lead, Cadmium, Copper, Zinc) 2. Extra Chrome: Plated with 8 Micron Nickel-Chromium
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
COTTO_Automatic_Basin_Faucet_CT4901DC
产品系列
Faucet & Taps & Mixer
产品组
Automatic Basin Faucet
类型
对象(单个对象)
发布日期
2023-05-10
版本号
1
高度 (mm)
165
宽度 (mm)
42
深度 (mm)
97.5
链接
链接
产品网址
https://www.cotto.com//th/product/faucets/CT4901DC-%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88--207194
相关
相关
主材料
黄铜
设计国家/地区
泰国
制造国家/地区
泰国
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 龙头/水龙头/铜器
OmniClass 编号
23-31 11 00
OmniClass 标题
Faucets
类似产品
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
COTTO Basin Faucet CT1203A
下载
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
COTTO Rain Shower ZF15-Rain Shower
下载
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
COTTO One piece Toilets Hercules Curve Touchless_C101987
下载
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
COTTO C13430 Ronda
下载
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
COTTO Basin Faucet CPF106A#GR4
下载
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
COTTO Basin Faucet (Tall Body) CPF107A#GR4
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多