发布您的产品
COTTO Automatic Basin Faucet CT4918AC

COTTO Automatic Basin Faucet CT4918AC

1. Extra Chrome: Nickel-Chromium coating thixkness of 8 micron 2. Auto Shut-off 30 seconds 3. Moisture protection 4. Adjustable Aerator - water flow adjustable
技术规格
  • 唯一参考COTTO_Automatic_Basin_Faucet_CT4918AC
  • 产品系列Faucet & Taps & Mixer
  • 产品组Automatic Basin Faucet
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2023-05-10
  • 版本号1
  • 高度 (mm)143.5
  • 宽度 (mm)36
  • 深度 (mm)123
相关
  • 主材料黄铜
  • 设计国家/地区泰国
  • 制造国家/地区泰国
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
  • OmniClass 编号23-31 11 00
  • OmniClass 标题Faucets