发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
cotto-sanitary/products/86037c1f-bec8-457b-91f1-a1465216abff
主页
类别
卫生
盆
COTTO Basins Float 40 Wall Hung Basin C00667(HY)
在以下地区不可用: 美国
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
关注
COTTO Basins Float 40 Wall Hung Basin C00667(HY)
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
COTTO_Basins_Float-40_Wall-Hung_Basin_C00667_HY
产品系列
Basin
产品组
Wall Hung
类型
对象(单个对象)
发布日期
2024-11-06
版本号
1
高度 (mm)
160
宽度 (mm)
425
深度 (mm)
300
相关
相关
主材料
陶瓷
制造国家/地区
泰国
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 盆
OmniClass 编号
23-31 13 00
OmniClass 标题
Sinks
发售地区
亚洲
泰国
类似产品
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
COTTO Basin Faucet CT1203A
下载
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
COTTO Toilet Wall Hung Unique C198517
下载
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
COTTO CT2123A#WH
下载
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
COTTO Basin Mixer Faucet (Tall Body) CT2342AY , Stella Series
下载
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
COTTO Above counter basin Ray60 C00124
下载
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
COTTO C31237AC Domenic Sensor
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多