发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
cotto-sanitary/products/01dcd965-b483-4acc-b849-8fe54725cfb0
主页
类别
卫生
龙头/水龙头/铜器
COTTO Fittings Accessories PUSH BASIN WASTE CT665N#DG(HM)
在以下地区不可用: 美国
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
关注
COTTO Fittings Accessories PUSH BASIN WASTE CT665N#DG(HM)
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
COTTO_Fittings-Accessories_PUSH-BASIN-WASTE_CT665N-DG_HM
产品系列
Installation
产品组
Plug Waste Set
类型
对象(单个对象)
发布日期
2024-11-06
版本号
1
高度 (mm)
102
宽度 (mm)
66
深度 (mm)
66
链接
链接
产品网址
https://www.cotto.com//th/product/fittings-accessories/CT665N-DG-HM--%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%99-%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B2-308791
相关
相关
主材料
黄铜
制造国家/地区
泰国
净重 (Kg)
0.6
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 龙头/水龙头/铜器
OmniClass 编号
23-31 13 17
OmniClass 标题
Sink Components
发售地区
亚洲
泰国
类似产品
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
COTTO Rain Shower ZF15-Rain Shower
下载
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
COTTO Basin Faucet CT1203A
下载
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
COTTO Automatic Basin Faucet CT4904A(DC)-Touch
下载
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
COTTO C10207 Verzo
下载
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
COTTO C05117 Freesia II Under Counter Basin
下载
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
COTTO CT3016
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多