发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
cotto-sanitary/products/01d6e4c0-b049-4b9a-b59c-efbdf4d9f206
主页
类别
卫生
浴室配件
COTTO TOWEL BAR 50 CM GUNGREY CT0333#GG(HM)
在以下地区不可用: 美国
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
关注
COTTO TOWEL BAR 50 CM GUNGREY CT0333#GG(HM)
TOWEL BAR 50 CM-(GUNGREY
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
COTTO_TOWEL-BAR_50_CM_GUNGREY_CT0333-GG-HM
产品系列
Accessories
产品组
Towel Bar, Towel Ring & Cloth Shelf
类型
对象(单个对象)
发布日期
2024-04-30
版本号
1
高度 (mm)
20
宽度 (mm)
500
链接
链接
产品网址
https://www-cotto-com/th/product/bathroom-accessories/CT0333-GG-HM--%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2-50%E0%B8%8B%E0%B8%A1--%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99--%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B2-325303
相关
相关
主材料
Stainless steel 304
设计国家/地区
泰国
制造国家/地区
泰国
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 浴室配件
发售地区
亚洲
泰国
类似产品
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
COTTO Rain Shower ZF15-Rain Shower
下载
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
COTTO Basin Faucet CT1203A
下载
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
COTTO Automatic Basin Faucet CT4904A(DC)-Touch
下载
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
COTTO C10207 Verzo
下载
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
COTTO C05117 Freesia II Under Counter Basin
下载
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
COTTO CT3016
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多