发布您的产品
COTTO Two piece toilet Googai II C15027

COTTO Two piece toilet Googai II C15027

COTTO Two piece toilet Googai II C15027
技术规格
  • 唯一参考COTTO_Two_piece_toilet_Googai_II_C15027
  • 产品系列Toilets
  • 产品组Two piece
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-07-04
  • 版本号1
  • 高度 (mm)720
  • 宽度 (mm)365
  • 深度 (mm)640
相关
  • 主材料陶瓷
  • 设计国家/地区泰国
  • 制造国家/地区泰国
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 洗手间

发售地区

亚洲