发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
cotto-sanitary/products/00321716-38ad-4d93-8154-a9e0a27c6d85
主页
类别
卫生
浴室安装系统
COTTO Urinal flush valve CT477P
在以下地区不可用: 美国
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
关注
COTTO Urinal flush valve CT477P
COTTO Urinal flush valve CT477P
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
COTTO_Urinal_flush_valve_CT477P
产品系列
Flush Valve
产品组
Urinal Flush Valve
类型
对象(单个对象)
发布日期
2020-12-29
版本号
1
高度 (mm)
312
深度 (mm)
75
链接
链接
产品网址
https://www.cotto.com//th/product/flush-valve/CT477P-%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%96%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94-%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3--%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%8775%E0%B8%A1-%E0%B8%A1---27712
相关
相关
主材料
黄铜
设计国家/地区
泰国
制造国家/地区
泰国
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 浴室安装系统
发售地区
亚洲
泰国
类似产品
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
COTTO Rain Shower ZF15-Rain Shower
下载
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
COTTO Basin Faucet CT1203A
下载
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
COTTO Automatic Basin Faucet CT4904A(DC)-Touch
下载
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
COTTO C10207 Verzo
下载
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
COTTO C05117 Freesia II Under Counter Basin
下载
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
COTTO CT3016
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多