发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
cotto-sanitary/products/01fdfa27-618e-46c9-a772-3c1eed882759
主页
类别
卫生
小便器
COTTO Urinal Trubic Wall Mounted Urinal w SenSor C31227AC
在以下地区不可用: 美国
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
关注
COTTO Urinal Trubic Wall Mounted Urinal w SenSor C31227AC
C31227AC
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
COTTO_Urinal_Trubic_Wall-Mounted-Urinal-w-SenSor_C31227AC
产品系列
Urinals
产品组
Sensor
类型
对象(单个对象)
发布日期
2024-11-06
版本号
1
高度 (mm)
680
宽度 (mm)
280
深度 (mm)
310
相关
相关
主材料
陶瓷
制造国家/地区
泰国
净重 (Kg)
28.49
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 小便器
OmniClass 编号
23-31 21 00
OmniClass 标题
Urinals
发售地区
亚洲
泰国
类似产品
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
COTTO Rain Shower ZF15-Rain Shower
下载
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
COTTO Basin Faucet CT1203A
下载
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
COTTO Automatic Basin Faucet CT4904A(DC)-Touch
下载
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
COTTO C10207 Verzo
下载
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
COTTO C05117 Freesia II Under Counter Basin
下载
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
COTTO CT3016
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多