发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
cotto-sanitary/products/010b0fde-0d6f-49cf-bf00-8c0ff43a3774
主页
类别
卫生
盆
COTTO Wall hung basin His C02807
在以下地区不可用: 美国
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
关注
COTTO Wall hung basin His C02807
COTTO Wall hung basin His C02807
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
COTTO_Wall_hung_basin_His_C02807
产品系列
Basin
产品组
Wall Hung
类型
对象(单个对象)
发布日期
2021-01-11
版本号
1
高度 (mm)
190
宽度 (mm)
500
深度 (mm)
375
链接
链接
产品网址
https://www.cotto.com//th/product/basins/C02807-%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C--%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%99--23748
相关
相关
主材料
陶瓷
设计国家/地区
泰国
制造国家/地区
泰国
净重 (Kg)
11
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 盆
发售地区
亚洲
泰国
类似产品
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
COTTO Rain Shower ZF15-Rain Shower
下载
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
COTTO Basin Faucet CT1203A
下载
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
COTTO Automatic Basin Faucet CT4904A(DC)-Touch
下载
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
COTTO C10207 Verzo
下载
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
COTTO C05117 Freesia II Under Counter Basin
下载
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
COTTO CT3016
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多