发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
cotto-sanitary/products/38ce7b0b-ab2d-4617-bd41-becd18e0c00c
主页
类别
厨房
水槽
Kitchen Sinks COTTO CT801T
可用位置 美国
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
关注
Kitchen Sinks COTTO CT801T
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
Kitchen_Sinks_COTTO_CT801T
产品系列
Kitchen
产品组
Sink
类型
对象(单个对象)
发布日期
2024-08-22
版本号
1
高度 (mm)
150
宽度 (mm)
500
深度 (mm)
860
相关
相关
主材料
不锈钢
制造国家/地区
泰国
净重 (Kg)
5.75
分类
分类
BIMobject 类别
厨房 - 水槽
OmniClass 编号
23-31 13 00
OmniClass 标题
Sinks
类似产品
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
COTTO CT800SD
下载
Elkay
14-2C16X20-2-18X Dependabilt™ Stainless Steel 70" x 25-13/16" x 43-3/4" 16 Ga. Two comp Sink w/18" LR Drainboards+Stainless Steel Legs
下载
Elkay
RNSF8354LR4 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 97-1/4" x 29-3/4" x 14" Floor Mount Triple Compartment Scullery Sink w/ Drainboard
4.9
(
8
)
下载
Kohler
K-6489 Whitehaven® Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink with tall apron
3.8
(
14
)
下载
Elkay
14-1C24X24-2-18X Dependabilt™ Stainless Steel 60" x 29-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink w/ 18" Left and Right Drainboards and Stainless Steel Legs
下载
Pacific Stainless Products Inc
Prep Tables
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多