发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
cotto-sanitary/products/35c80dc8-8b02-48c9-90ab-64e2989cfb25
主页
类别
管道
排水系统
Plumbing Drainage COTTO CT6406Z2P(HM)
可用位置 美国
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
关注
Plumbing Drainage COTTO CT6406Z2P(HM)
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
Plumbing_Drainage_COTTO_CT6406Z2P_HM
产品系列
Plumbing
产品组
Floor Drain
类型
对象(单个对象)
发布日期
2024-08-22
版本号
1
高度 (mm)
77
宽度 (mm)
100
深度 (mm)
600
链接
链接
产品网址
https://www.cotto.com//th/product/fittings-accessories/CT6406Z2P-HM--%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94-2-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A7-10X60-%E0%B8%8B%E0%B8%A1---305715
相关
相关
主材料
Stainless steel 304
制造国家/地区
泰国
净重 (Kg)
1.5
分类
分类
BIMobject 类别
管道 - 排水系统
OmniClass 编号
23-31 17 29
OmniClass 标题
Shower Drains
类似产品
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
Plumbing Drainage COTTO CT6406Z5P
下载
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
Plumbing Drainage COTTO CT6406Z4P
下载
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
COTTO CT649H(HM)
下载
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
Plumbing Drainage COTTO CPF6403Z2P
下载
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
Plumbing Drainage COTTO CT6405Z2P(HM)
下载
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
Plumbing Drainage COTTO CT6406Z3P(HM)
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多