发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
cotto-tile/products/7dc8be4f-e418-44d5-9a4f-781adef79881
主页
类别
墙壁
墙面装饰
COTTO Wall Tile AMBROSIA
在以下地区不可用: 美国
COTTO Tile & Mosaic คอตโต้ กระเบื้องปูพื้นบุผนังและโมเสก
关注
COTTO Wall Tile AMBROSIA
COTTO Wall Tile AMBROSIA
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
COTTO_Wall_Tile_AMBROSIA
产品系列
Walls
产品组
Tile
类型
对象(单个对象)
发布日期
2021-01-11
版本号
1
高度 (mm)
400
宽度 (mm)
200
深度 (mm)
9
链接
链接
产品网址
https://www.cotto.com/th/home
相关
相关
主材料
陶瓷
设计国家/地区
泰国
制造国家/地区
泰国
分类
分类
BIMobject 类别
墙壁 - 墙面装饰
发售地区
亚洲
泰国
类似产品
DUCHATEAU
Zen Series - Wall Coverings
下载
Panel Specialists
Magnetic Marker Board
下载
James Hardie USA
Hardie® Artisan® Lap Siding
下载
DUCHATEAU
Moderne Series - Wall Coverings
下载
Panel Specialists
Tack Board
下载
DUCHATEAU
Ligne Collection - Wall Coverings
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多