发布您的产品
Handlers Telescopic: MANITOU - MT1440
Cramo

Handlers Telescopic: MANITOU - MT1440

TELEHANDLER ≤4 TON ≤14m 4WD, 4WS

规格
    • LENGTH: 6135 MM
    • WIDTH: 2374 MM
    • HEIGHT: 2640 MM
    • WEIGHT: 10900 KG
    • LIFTING HEIGHT MAX: 13.53 M
    • LIFTING CAPACITY MAX: 4000 KG
    • HORIZONTAL OUTREACH: 9.46 M
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 300 KG
技术规格
  • 唯一参考MANITOUMT1440
  • 产品系列Handlers Telescopic
  • 产品组合Handlers Telescopic
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-03-24
  • 版本号1
链接
分类
  • BIMobject 类别建筑 - Telehandler
  • IFC 分类对象

发售地区

欧洲
挪威
立陶宛