发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
cramo-service-ab/products/5a0cece2-bbdc-4012-a659-8dd9348647be
主页
类别
建筑
Power Generation & Light
Substation: SATEMA - US63A400V
在以下地区不可用: 美国
Cramo
关注
Substation: SATEMA - US63A400V
ELECTRICAL SUB-UNIT 63A WITH CABINET 400V
下载
规格
规格
Depth x Width x Height (mm) - 300 x 700 x 800
技术规格
技术规格
唯一参考
SATEMAUS63A400V
产品系列
Temporary Power
产品组
Substation
类型
对象(单个对象)
发布日期
2021-11-15
版本号
1
链接
链接
产品网址
https://www.cramo.com
分类
分类
BIMobject 类别
建筑 - Power Generation & Light
IFC 分类
对象
发售地区
欧洲
挪威
类似产品
Rehlko (formerly Kohler Power Systems)
KG80, Industrial Gaseous Generator
下载
Generac
150 kW - 200 kW (SG150 - SG200) Industrial Gaseous Standby Generator 14.2L
5.0
(
7
)
下载
Caterpillar
C9 (60 HZ) 180-300 ekW Tier 3 Diesel Generator Set
4.7
(
6
)
下载
mtu - A Rolls-Royce solution
Diesel Generator Set, mtu 12V1600, 550-600kWe, 60Hz, 208-600V
下载
Generac
500 kW (SD500) Industrial Diesel Standby Generator
下载
Generac
60 kW - 80 kW (SD060 - SD080) Industrial Diesel Standby Generator
下载