发布您的产品
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 FC 32/39
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 FC 32/39
    Cramo

    Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 FC 32/39

    CONSTRUCTION HOIST WITH RACK <4000KG

    规格
      • LENGTH: 4420 MM
      • WIDTH: 2550 MM
      • HEIGHT: 3825 MM
      • MAX LIFTING CAPACITY: 3200 KG
      • MAX HEIGHT WITH ANCHORED MAST: 200 M
      • CABIN LENGHT: 3900 MM
      • CABIN WIDTH: 1500 MM
    技术规格
    • 唯一参考ALIMAKSCANDO650FC3239
    • 产品系列Buidling Hoists
    • 产品组Buidling Hoists
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2022-02-03
    • 版本号1
    链接
    分类
    • BIMobject 类别建筑 - 站点建设
    • IFC 分类对象