只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
VENTILATION FAN, <4000 M3/H
The Heylo fan Vortex 3000 brings the air in motion, whereby the construction fan starts the ventilation and drying process even in the rear corners. This construction fan weighs only 15 kg and is therefore easy to transport. Up to 38 m long hoses can be connected to the Vortex 3000 construction fan, which can also transport fresh air to the most remote rooms and extract used air from it. The practical 3-way distributor makes it even easier to ventilate. To remove dust, it is possible to connect an M-class dustbag.
发售地区
| 欧洲 |
|---|
挪威 |
瑞典 |

Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。