发布您的产品
Atomic

Atomic

Decoration fabric with an innovative, net-like honeycomb pattern in Trevira CS.
Properties
  • Number of colours: 8
  • Special colours available from 200m / 220yds upwards.
  • Width: 140 cm / 55 Inches
  • Weight: 245 g/m²
  • Material: 100% PLF CS
技术规格
  • 唯一参考0100270
  • 产品系列Fabrics
  • 产品组合Creation Baumann Line
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2011-12-22
  • 版本号1
  • 高度 (mm)200000
  • 宽度 (mm)1400
相关
  • 主材料纺织品
  • 次要材料纺织品
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区瑞士
  • 净重 (Kg)0.245
分类
  • BIMobject 类别纤维织物 - 面料
  • IFC 分类家具
  • UNSPSC 名称Window film
  • UNSPSC 代码30141511