发布您的产品
Diesel Generator, KTA38, 800-1000 kW, 50/60Hz
Cummins

Diesel Generator, KTA38, 800-1000 kW, 50/60Hz

4.6 星(最高 5 星)4.6(9 评价)

PLEASE CLICK THE DOWNLOAD BUTTON BELOW TO SEE ALL FILE TYPES AND CONFIGURATIONS AVAILABLE FOR DOWNLOAD.

  • Cummins® Heavy-Duty Engine - Rugged 4-cycle industrial diesel delivers reliable power, low emissions and fast response to load changes.
  • Permanent Magnet Generator (PMG) - Offers enhanced motor starting and fault clearing short circuit capability.
  • Alternator - Several alternator sizes offer selectable motor starting capability with low reactance 2/3 pitch windings; low waveform distortion with non-linear loads, fault clearing short-circuits capability, and class H insulation.
  • Control System - Standard PowerCommand® electronic control provides total system integration including remote start/stop, precise frequency and voltage regulation, alarm and status message display, AmpSentry protection, output metering, auto-shutdown.
  • Cooling System - Standard integral set-mounted radiator system, designed and tested for rated ambient temperatures, simplifies facility design requirements for rejected heat.
技术规格
  • 唯一参考kta38-diesel-generator-series
  • 产品系列Electricity Generation Units
  • 产品组Diesel Generator Sets
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-04-27
  • 版本号1
相关
  • 主材料钢
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别电气 - 配电
  • IFC 分类发电机
  • ETIM 代码EC002823
  • ETIM 名称Power generator
  • UNSPSC 名称Diesel generators
  • UNSPSC 代码26111601
  • Uniclass 2015 代码Pr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 说明Generator sets
  • CSI MasterFormat 2014 代码26 32 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClass 编号23-35 11 15 11
  • OmniClass 标题Diesel Generator Sets
  • CSI UniFormat II 代码D5010
  • CSI UniFormat II 标题Electrical Service and Distribution

发售地区

北美
伯利兹
加拿大
危地马拉
哥斯达黎加
圣卢西亚
圣基茨和尼维斯
圣巴泰勒米
圣皮埃尔和密克隆群岛
多米尼克
多米尼加共和国
安圭拉
安提瓜和巴布达
尼加拉瓜
巴哈马
巴巴多斯
巴拿马
库拉索
开曼群岛
格林纳达
格陵兰岛
法属圣马丁
波多黎各
洪都拉斯
海地
牙买加
特克斯和凯科斯群岛
特立尼达和多巴哥
瓜德罗普
百慕大
美国
美属维尔京群岛
聖文森與格瑞那丁
英属维尔京群岛
荷属圣马丁
荷蘭加勒比區
萨尔瓦多
蒙塞拉特岛
阿鲁巴
马提尼克
墨西哥