发布您的产品
Residential Transfer Switches
Cummins

Residential Transfer Switches

PLEASE CLICK THE DOWNLOAD BUTTON BELOW TO SEE ALL FILE TYPES AND CONFIGURATIONS AVAILABLE FOR DOWNLOAD.

The Cummins Power Generation residential transfer switches are integrated with the Cummins Power Generation residential gensets. These products are Listed to UL 1008, the Standard for Transfer Switch Safety.

Overview:

The switch and generator set combination is specifically designed for a simplified, quicker installation. When stable utility voltage returns, the transfer switch will automatically switch electrical load from the generator to the utility. No action is required by the home owner. Cummins residential transfer switches are also available in Service Entrance models. A service entrance version is also UL 1008 listed and makes use of a UL 489 listed circuit breaker.

规格
  • Ampere Rating: 100 - 400

技术规格
  • 唯一参考residential-transfer-switch
  • 产品系列Switches
  • 产品组Residential Transfer Switches
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-01-18
  • 版本号1
相关
  • 主材料钢
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别电气 - 开关设备
  • IFC 分类配电
  • UNSPSC 名称Switchgear systems
  • UNSPSC 代码39121105
  • Uniclass 2015 代码Pr_60_70_48_05
  • Uniclass 2015 说明Automatic transfer switching equipment (TSE)
  • CSI MasterFormat 2014 代码26 36 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Transfer Switches
  • OmniClass 编号23-35 37 11
  • OmniClass 标题Automatic Transfer Switches
  • CSI UniFormat II 代码D5010
  • CSI UniFormat II 标题Electrical Service and Distribution

发售地区

北美
伯利兹
加拿大
危地马拉
哥斯达黎加
圣卢西亚
圣基茨和尼维斯
圣巴泰勒米
圣皮埃尔和密克隆群岛
多米尼克
多米尼加共和国
安圭拉
安提瓜和巴布达
尼加拉瓜
巴哈马
巴巴多斯
巴拿马
库拉索
开曼群岛
格林纳达
格陵兰岛
法属圣马丁
波多黎各
洪都拉斯
海地
牙买加
特克斯和凯科斯群岛
特立尼达和多巴哥
瓜德罗普
百慕大
美国
美属维尔京群岛
聖文森與格瑞那丁
英属维尔京群岛
荷属圣马丁
荷蘭加勒比區
萨尔瓦多
蒙塞拉特岛
阿鲁巴
马提尼克
墨西哥