发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
cuprum/products/68b6b2ad-e794-4c41-9d5b-74d33e9e3a79
主页
类别
窗户
Storm Windows
Cortina Anticiclónica HV
在以下地区不可用: 美国
Cuprum
关注
Cortina Anticiclónica HV
Sistema plegable de duelas de protección anticiclónico
Ofrece 3 opciones de anclaje: a pared, piso a techo y sobre pared y opción de nivelación para pisos irregulares.
Opción de cierre interno y externo en posición central o lateral.
Altura máxima de 2840 mm
Resiste huracanes categoría 5 de hasta más de 250 km/h
Producto certificado por el Condado de Miami Dade
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
cuprum-cortina-anticiclonica-hv
类型
对象(单个对象)
发布日期
2023-11-06
版本号
1
高度 (mm)
2840
宽度 (mm)
2840
链接
链接
产品网址
https://cuprum.com/construccion/producto/cortina-anticiclonica-hv
安装说明
https://cuprum.com/wp/wp-content/uploads/2020/10/ec_cortinaanticiclonica_HV-2023.pdf
技术说明
https://cuprum.com/wp/wp-content/uploads/2020/10/FT-Cortina-Anticiclonica-HV-Classic-1.pdf
相关
相关
主材料
铝
次要材料
铝
设计国家/地区
墨西哥
制造国家/地区
墨西哥
分类
分类
BIMobject 类别
窗户 - Storm Windows
发售地区
北美
墨西哥
类似产品
Cuprum
Serie 80 AD - Ventana fija
下载
Simonton Windows
StormBreaker Plus® 300VL Vinyl Impact-resistant Picture Replacement Window
下载
BANDALUX
Curtains | Draperies
3.9
(
60
)
下载
GEALAN Fenster-Systeme
S9000 Double-vent window with Sash bars (variable number of Sash bars)
4.7
(
115
)
下载
Aluprof
MB-45 Window 2-sash Fixed
4.8
(
38
)
下载
Marvin
Modern Direct Glaze Rectangle Window
4.5
(
19
)
下载