发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
cuprum/products/e453a3cf-8ccf-4319-b8e9-5d675a881154
主页
类别
窗户
固定框
Serie 140 - Ventana fija con 2 intermedios verticales
在以下地区不可用: 美国
Cuprum
关注
Serie 140 - Ventana fija con 2 intermedios verticales
Eurovent classic - series 140, fixed window 3 sash vertical profile. finishes White Coating 100, Anodized Dark Bronze 084, and Clear Anodic Finish 011. Glazing (9mm and 24mm).
下载
规格
规格
Assembly styles: 90° Assembly Glazings: 6, and 18mm Water resistance A5 (500 Storm) Air infiltration P5 (< 3 Storm) Static air pressure V5 (>232 Building) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA3 26 to 31 Standard)
技术规格
技术规格
唯一参考
cuprum_ventana_fija_serie_140_con_2_intermedios_verticales
类型
对象(单个对象)
发布日期
2023-05-22
版本号
1
高度 (mm)
2000
宽度 (mm)
2000
链接
链接
产品网址
https://cuprum.com/construccion/producto/fijos-classic
安装说明
https://cuprum.com/wp/wp-content/uploads/2023/05/ec_fijo35_50_60_70_140_2023-1.pdf
技术说明
https://cuprum.com/wp/wp-content/uploads/2022/02/FT-Fijos-Classic-1.pdf
相关
相关
主材料
铝
次要材料
玻璃
设计国家/地区
墨西哥
制造国家/地区
墨西哥
分类
分类
BIMobject 类别
窗户 - 固定框
IFC 分类
窗户
发售地区
北美
墨西哥
类似产品
Cuprum
Serie 80 AD - Ventana fija
下载
Aluprof
MB-45 Window 2-sash Fixed
4.8
(
38
)
下载
Marvin
Modern Direct Glaze Rectangle Window
4.5
(
19
)
下载
Aluprof
MB-45 Window 4-sash Fixed
4.8
(
48
)
下载
Aluprof
MB-45 Window 6-sash Fixed
4.8
(
17
)
下载
Marvin
Vivid Specialty Shape Window
下载