发布您的产品
Serie 50 - Ventana fija con intermedio horizontal
Serie 50 - Ventana fija con intermedio horizontal
Serie 50 - Ventana fija con intermedio horizontal
Serie 50 - Ventana fija con intermedio horizontal
    Cuprum

    Serie 50 - Ventana fija con intermedio horizontal

    Eurovent classic - series 50, fixed window 2 sash horizontal profile. finishes White Coating 100, Anodized Dark Bronze 084, and Clear Anodic Finish 011. Glazing (6mm and 18mm).
    规格
    • Assembly styles: 90° Assembly Glazings: 6, and 18mm Water resistance A5 (500 Storm) Air infiltration P5 (< 3 Storm) Static air pressure V5 (>232 Building) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA3 26 to 31 Standard)
    技术规格
    • 唯一参考cuprum_ventana_fija_serie_50_con_intermedio_horizontal
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2023-05-16
    • 版本号1
    • 高度 (mm)2000
    • 宽度 (mm)2000
    相关
    • 主材料铝
    • 次要材料玻璃
    • 设计国家/地区墨西哥
    • 制造国家/地区墨西哥
    分类
    • BIMobject 类别窗户 - 固定框
    • IFC 分类窗户

    发售地区

    北美
    墨西哥