发布您的产品
Serie 45 - Ventana de proyección Externa
Serie 45 - Ventana de proyección Externa
Serie 45 - Ventana de proyección Externa
    Cuprum

    Serie 45 - Ventana de proyección Externa

    4.7 星(最高 5 星)4.7(21 评价)
    External swing opening 52mm casement depth hinged window system It presents the possibility of incorporating multipoint cremone Glazing capacity up to 24 mm Perimeter reinforcement system in leaf and frame
    规格
    • Assembly styles: 45° Assembly Glazings: 6, 9 and 24mm Water resistance A5 (> Hurricane) Air infiltration P5(< 3 Hurricane) Static air pressure V5 (>232 Huricane) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA4 32 to 39 High)
    技术规格
    • 唯一参考cuprum_ventana_proyectable_externa_serie_45
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2023-06-09
    • 版本号1
    • 高度 (mm)1200
    • 宽度 (mm)1300
    相关
    • 主材料铝
    • 次要材料玻璃
    • 设计国家/地区墨西哥
    • 制造国家/地区墨西哥
    分类
    • BIMobject 类别窗户 - Casement Window
    • IFC 分类窗户

    发售地区

    北美
    墨西哥