发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
cylinda/products/59e463bd-820c-45ab-8fdf-d1b39580b9ef
主页
类别
厨房
厨房电器
Cylinda ovens IBU 88-1 P
供应地区: 美国
Cylinda
关注
Cylinda ovens IBU 88-1 P
IBU 88-1 P is a convection oven with extra large oven capacity of 73 liters. It has a barbecue and a meat thermometer and can cook up to three courses at the same time without mixing flavors.
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
9001298
产品系列
Kitchen
产品组合
Oven
类型
对象(单个对象)
发布日期
2014-01-02
版本号
1
高度 (mm)
595
宽度 (mm)
595
深度 (mm)
564
链接
链接
产品网址
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/7943
安装说明
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Ugnar/Ugn%20IBU%2088P%20.pdf
产品认证
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/7943
相关
相关
主材料
不锈钢
次要材料
玻璃
设计国家/地区
瑞典
制造国家/地区
瑞典
净重 (Kg)
40
分类
分类
BIMobject 类别
厨房 - 厨房电器
IFC 分类
装饰元素
UNSPSC 名称
Furniture and Furnishings
UNSPSC 代码
56
类似产品
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
下载
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
下载
Fisher & Paykel
36" Series 9 Classic 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones
3.8
(
5
)
下载
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
下载
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
下载
Fisher & Paykel
36" Series 7 Pyramid Chimney Wall Range Hood
4.6
(
14
)
下载