发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
cylinda/products/93ae3e57-dd29-4aa2-b12c-01020d0b96e8
主页
类别
厨房
厨房电器
Cylinda microwave IM 65
供应地区: 美国
Cylinda
关注
Cylinda microwave IM 65
IM 65 is a built-in microwave with 900 W power and 1200w when set to grill function. 25 liters internal volume, quick start function and defrosting programs.
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
9003350
产品系列
Kitchen
产品组合
Microwave
类型
对象(单个对象)
发布日期
2014-01-02
版本号
1
高度 (mm)
375
宽度 (mm)
595
深度 (mm)
370
链接
链接
产品网址
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3381
安装说明
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Mikrov%C3%A5gsugnar/Ugn%20Mikrov%C3%A5gsugn%20IM%2065%20RF.pdf
产品认证
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3381
技术说明
http://www.cylinda.se/Produktsupportdetaljer/GenereraPdf?prubId=3381
相关
相关
主材料
不锈钢
次要材料
玻璃
设计国家/地区
瑞典
制造国家/地区
瑞典
净重 (Kg)
16
分类
分类
BIMobject 类别
厨房 - 厨房电器
IFC 分类
装饰元素
UNSPSC 名称
Furniture and Furnishings
UNSPSC 代码
56
类似产品
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
下载
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
下载
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
下载
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
下载
Oscartek
Classic Display Case
4.0
(
10
)
下载
Hoshizaki
R2A-FS, Refrigerator, Two Section Upright, Full Stainless Doors with Lock
下载