发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
cylinda/products/f32a381f-6be1-481e-9f95-af4d99a32b1c
主页
类别
厨房
厨房电器
Cylinda microwave IM 80L 9003373
供应地区: 美国
Cylinda
关注
Cylinda microwave IM 80L 9003373
IM 80L include different programs both auto program, include different programs that suits heating of for example pizza and chicken, it also contains a defrosting program and the Quick Start button.
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
9003373
产品系列
Kitchen
产品组合
Microwave
类型
对象(单个对象)
发布日期
2014-01-02
版本号
1
高度 (mm)
385
宽度 (mm)
595
深度 (mm)
468
链接
链接
产品网址
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3770
安装说明
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Mikrov%C3%A5gsugnar/Mikrov%C3%A5gsugn%20IM%2080%20L%20RF.pdf
产品认证
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3770
技术说明
http://www.cylinda.se/Produktsupportdetaljer/GenereraPdf?prubId=3770
相关
相关
主材料
不锈钢
次要材料
不锈钢
设计国家/地区
瑞典
制造国家/地区
瑞典
净重 (Kg)
33
分类
分类
BIMobject 类别
厨房 - 厨房电器
IFC 分类
装饰元素
UNSPSC 名称
Furniture and Furnishings
UNSPSC 代码
56
类似产品
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
下载
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
下载
Fisher & Paykel
36" Series 9 Classic 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones
3.8
(
5
)
下载
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
下载
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
下载
Fisher & Paykel
36" Series 7 Pyramid Chimney Wall Range Hood
4.6
(
14
)
下载