发布您的产品
Cylinda dishwasher DM 610B
Cylinda

Cylinda dishwasher DM 610B

DM 610B is a flexible bench disk with dimensions B55xH45xD50. It has 4 programs, one of which is fast and one thats intense at 70 °.
技术规格
  • 唯一参考9200549
  • 产品系列Kitchen
  • 产品组合Dishwasher
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2014-01-02
  • 版本号1
  • 高度 (mm)450
  • 宽度 (mm)551
  • 深度 (mm)500
相关
  • 主材料不锈钢
  • 次要材料不锈钢
  • 设计国家/地区瑞典
  • 制造国家/地区瑞典
  • 净重 (Kg)24
分类
  • BIMobject 类别厨房 - 厨房电器
  • IFC 分类装饰元素
  • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 代码56