发布您的产品
Cylinda dishwasher DM 297
Cylinda

Cylinda dishwasher DM 297

DM 271 is a easy dishwasher to use, with 8 basic program for those with a need for good functionality.
技术规格
  • 唯一参考9200848
  • 产品系列Kitchen
  • 产品组合Dishwasher
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2014-01-02
  • 版本号1
  • 高度 (mm)920
  • 宽度 (mm)597
  • 深度 (mm)550
相关
  • 主材料不锈钢
  • 次要材料不锈钢
  • 设计国家/地区瑞典
  • 制造国家/地区瑞典
  • 净重 (Kg)41
分类
  • BIMobject 类别厨房 - 厨房电器
  • IFC 分类装饰元素
  • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 代码56