发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
cylinda/products/7ca3ee51-2d8d-4c3f-a53e-1bd10b78cfeb
主页
类别
厨房
其他电器
Cylinda washing machine FT 446
供应地区: 美国
Cylinda
关注
Cylinda washing machine FT 446
FT 446 is a washing machine that was developed for Swedish conditions with induction motor that makes it quieter and possible to extend the lifetime
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
9203053
产品系列
Laundry
产品组合
washing machine
类型
对象(单个对象)
发布日期
2014-01-02
版本号
1
高度 (mm)
850
宽度 (mm)
595
深度 (mm)
585
链接
链接
产品网址
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3974
安装说明
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Tv%C3%A4ttmaskiner/Tv%C3%A4ttmaskin%20FT%20446.pdf
产品认证
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3974
相关
相关
主材料
不锈钢
次要材料
玻璃
设计国家/地区
瑞典
制造国家/地区
瑞典
净重 (Kg)
73
分类
分类
BIMobject 类别
厨房 - 其他电器
IFC 分类
装饰元素
UNSPSC 名称
Furniture and Furnishings
UNSPSC 代码
56
类似产品
Continental Laundry
LG Commercial Dryers
4.7
(
30
)
下载
SEPS2BIM
M1840 - Printer/Copier/Fax Combination
4.2
(
31
)
下载
SEPS2BIM
M1801 - Computer, Microprocessing, w/Flat Panel Monitor
3.2
(
57
)
下载
Continental Laundry
LG Commercial Washers for On-Premise Laundries
4.9
(
23
)
下载
Continental Laundry
Continental CG30X2 ProDry2+ Commercial Stack Dryer
下载
Continental Laundry
Continental CG45X2 ProDry2+ Commercial Stack Dryer
下载