发布您的产品
Cylinda washing machine FT 364
Cylinda

Cylinda washing machine FT 364

FT 446 is a washing machine that was developed for Swedish conditions with induction motor that makes it quieter and possible to extend the lifetime
技术规格
  • 唯一参考9203153
  • 产品系列Laundry
  • 产品组合washing machine
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2014-01-02
  • 版本号1
  • 高度 (mm)840
  • 宽度 (mm)598
  • 深度 (mm)500
相关
  • 主材料不锈钢
  • 次要材料玻璃
  • 设计国家/地区瑞典
  • 制造国家/地区瑞典
  • 净重 (Kg)64
分类
  • BIMobject 类别厨房 - 其他电器
  • IFC 分类装饰元素
  • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 代码56