发布您的产品
Cylinda washing machine FT 372
Cylinda

Cylinda washing machine FT 372

4.2 星(最高 5 星)4.2(10 评价)
FT 372 is an easily maintained and spacious washing machine with a high washing capacity of 7 kg which meets the needs of an average-sized family.
技术规格
  • 唯一参考9203154
  • 产品系列Laundry
  • 产品组合washing machine
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2014-01-02
  • 版本号1
  • 高度 (mm)840
  • 宽度 (mm)598
  • 深度 (mm)540
相关
  • 主材料不锈钢
  • 次要材料玻璃
  • 设计国家/地区瑞典
  • 制造国家/地区瑞典
  • 净重 (Kg)71
分类
  • BIMobject 类别厨房 - 其他电器
  • IFC 分类装饰元素
  • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 代码56