发布您的产品
Cylinda washing machine FT 386
Cylinda

Cylinda washing machine FT 386

FT 386 is an extra roomy washer with a high load capacity to as much as 8 kg. It has a clear display that shows remaining washing time and a child locked panel.
技术规格
  • 唯一参考9203158
  • 产品系列Laundry
  • 产品组合washing machine
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2014-01-02
  • 版本号1
  • 高度 (mm)840
  • 宽度 (mm)598
  • 深度 (mm)600
相关
  • 主材料不锈钢
  • 次要材料玻璃
  • 设计国家/地区瑞典
  • 制造国家/地区瑞典
  • 净重 (Kg)75
分类
  • BIMobject 类别厨房 - 其他电器
  • IFC 分类装饰元素
  • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 代码56