只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
■CS-GF
Type: Fat Bike Cycle Stand, Low Position
Maximum Bicycle Weight: 30 kg
Wheel Size: 20 inches or larger (Fat Bike)
Tire Width: 100–120 mm
Minimum Stand Pitch: 700 mm
Material: Structural Steel Pipe
Finish: Hot-Dip Galvanized
Anchor: Included

Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。