发布您的产品
IZAR L8
IZAR L8
IZAR L8
    Daisalux

    IZAR L8

    Supports AC and DC voltage. Luminaire suitable for centralised AC/DC power systems.
    规格
    • Characteristics: Format: Izar 1m PF63 Operation: AC/DC Lamp: MHBLED Protection rating: IP 43/20; IK04 Electrical insulation: Type II Finishes: Optical group: Open area LED Colour Tone: Cool white (6000oK-7000oK) Colour: White Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC Photometry: Luminious flux in emrgency (lm):400 Luminious flux with supply (lm):400
    技术规格
    • 唯一参考IZAR_L8
    • 产品系列Izar
    • 产品组合Emergency Luminaires
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2025-07-23
    • 版本号1
    • 高度 (mm)46
    • 宽度 (mm)46
    相关
    • 主材料电子和光学组件
    • 次要材料聚碳酸酯
    • 设计国家/地区西班牙
    • 制造国家/地区西班牙
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 应急和安全
    • IFC 分类灯具