发布您的产品
Hang Standard 1788
Hang Standard 1788
    Dalform

    Hang Standard 1788

    Stable and highly versatile support system that forms the foundation of the entire cloakroom series. The system allows for easy installation, stepless height adjustment, and future reconfiguration of shelves, cabinets, and benches.

    技术规格
    • 唯一参考Hang-Rail-1788
    • 产品系列Storage
    • 产品组Cloakroom
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2018-12-12
    • 版本号1
    • 高度 (mm)1788
    • 宽度 (mm)26
    • 深度 (mm)16
    相关
    • 主材料
    • 次要材料木头
    • 设计国家/地区瑞典
    • 制造国家/地区瑞典
    分类
    • BIMobject 类别家具 - 货架和存储
    • IFC 分类家具
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_30_78_13
    • Uniclass 2015 说明Cloakroom units
    • OmniClass 编号23-21 15 21
    • OmniClass 标题Cloakroom Units