发布您的产品
DANECRAN 100
Danosa

DANECRAN 100

Glass-fiber felt.
规格
  • -

技术规格
  • 唯一参考danecran_100
  • 产品系列Liquid waterproofing
  • 产品组合Installations
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-03-18
  • 版本号1
  • 高度 (mm)1000
  • 宽度 (mm)200000
相关
  • 主材料玻璃纤维
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
分类
  • BIMobject 类别建筑材料 - Waterproofing & Membranes
  • IFC 分类建筑元素代理
  • Uniclass 2015 代码Pr_20_31_01_32
  • Uniclass 2015 说明Glass fibres
  • CSI MasterFormat 2014 代码03 25 13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Glass Fiber-Reinforced Polymer Reinforcing
  • OmniClass 编号23-13 31 21 13 11 13
  • OmniClass 标题Glass Fibers