我们正在使用 cookie 提供我们的服务. 使用我们的服务即表明您同意我们使用 cookie.
;

Helena kaareva suihkukulma 90x90 cm kromi/kirkas

唯一参考号: SD6113605F
品牌: Dansani-FI
产品系列: Shower enclosures
产品组: Helena
宽度 (毫米): 900
高度 (毫米): 1900
深度 (毫米): 900
发布日期: 2013-09-09
版本号: 1
类型: 对象(单个对象)
下载 (3)
Designia ja huolellista viimeistelyä kylpyhuonekalusteissa. Tanskalainen Dansani on yksi Euroopan johtavista kylpyhuonekalusteiden valmistajista.


材料(主): Glass
材料(次): Aluminium
设计于: Denmark
制造于: Denmark

BIMobject类别: 卫生 - 淋浴屏
IFC分类: Furniture
UNSPSC名称: Showers
UNSPSC代码: 30181503
Uniclass 1.4 代码: L72142
Uniclass 1.4 描述: Shower screens, curtains
Uniclass 2.0 代码: PR-35-75-77
Uniclass 2.0 描述: Shower Curtains
NBS Reference 代码: 35-75-77
NBS Reference 描述: Shower Curtains

BIMobject®