发布您的产品
EcoTimber Bamboo Flooring 3-3/4'' Amber Bamboo Strand
EcoTimber Bamboo Flooring 3-3/4'' Amber Bamboo Strand
EcoTimber Bamboo Flooring 3-3/4'' Amber Bamboo Strand

    EcoTimber Bamboo Flooring 3-3/4'' Amber Bamboo Strand

    EcoTimber Natural Bamboo Strand Woven Solid Hardwood Flooring has a beautiful amber and caramel color tone with smooth natural bamboo surface. This flooring is good for homes with medium to high traffic.

    规格
    • T9/16'' x W3 3/4'' x 72''

    技术规格
    • 唯一参考WBA056-Bamboo-Flooring
    • 产品系列dassoFlooring
    • 产品组EcoBamboo Flooring
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-12-24
    • 版本号1
    • 高度 (mm)0.56
    • 宽度 (mm)3.75
    • 深度 (mm)72
    相关
    • 主材料竹子
    • 制造国家/地区中国
    分类
    • BIMobject 类别地板 - 木地板

    发售地区

    北美
    加拿大
    美国
    BIMobject 产品库

    Revit 版 Design App

    只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中

    获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。

    • 勾选标记直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
    • 勾选标记 2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
    • 勾选标记 直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)