发布您的产品
EcoTimber Bamboo Flooring 1/2'' x 5'' Espresso Smooth Strand Bamboo
EcoTimber Bamboo Flooring 1/2'' x 5'' Espresso Smooth Strand Bamboo
EcoTimber Bamboo Flooring 1/2'' x 5'' Espresso Smooth Strand Bamboo

    EcoTimber Bamboo Flooring 1/2'' x 5'' Espresso Smooth Strand Bamboo

    技术规格
    • 唯一参考WSB-FOU-ESP-5-Bamboo-Flooring
    • 产品系列dassoFlooring
    • 产品组Foundation Strand Bamboo
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-08-20
    • 版本号1
    • 高度 (mm)0.5
    • 宽度 (mm)5
    • 深度 (mm)73
    相关
    • 主材料竹子
    • 次要材料木头
    • 制造国家/地区中国
    分类
    • BIMobject 类别地板 - 木地板
    • IFC 分类Floor
    • UNSPSC 名称Wood flooring
    • UNSPSC 代码30161702
    • Uniclass 2015 代码EF_30_20
    • Uniclass 2015 说明Floors
    • CSI MasterFormat 2014 代码09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Flooring
    • OmniClass 编号23-15 17 00
    • OmniClass 标题Floor Coverings
    • CSI UniFormat II 代码B1010
    • CSI UniFormat II 标题Floor Construction