发布您的产品
DassoXTR Finished Decking 137mm

DassoXTR Finished Decking 137mm

dassoXTR Fused Bamboo Decking is the superior choice for all exterior decking applications and has been used worldwide in many commercial and residential projects. Only two decking profiles are needed for your exterior decking application. A single grooved (G1) plank used as starter and ending plank and the G2 for the deck itself. All our deck planks also include our exclusive tongue & grooved end matched system to attach the planks seamlessly together.
规格
  • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Espresso Size:1850mm*137mm*18/20mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth&V-grooved/Smooth&Reeded faces Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
技术规格
  • 唯一参考XD20-SG1-SG2-5TG-PSR-PSV-Bamboo-Decking
  • 产品系列dassoXTR Bamboo
  • 产品组dassoXTR Fused Bamboo Decking
  • 类型建筑材料材料
  • 发布日期2023-08-17
  • 版本号1
  • 高度 (mm)18
  • 宽度 (mm)137
  • 深度 (mm)1850
相关
  • 主材料竹子
  • 设计国家/地区中国
  • 制造国家/地区中国
  • 净重 (Kg)5.5
分类
  • BIMobject 类别建筑 - 露天平台、石板和地板
  • IFC 分类建筑元素
  • CSI MasterFormat 2014 代码06 73 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Composite Decking

发售地区

欧洲 亚洲 非洲 南美洲 大洋洲
丹麦
不丹
中非共和国
乌拉圭
东帝汶
乌克兰
中国
乌干达
厄瓜多尔
关岛
俄罗斯
乌兹别克斯坦
佛得角
哥伦比亚
北马里亚纳群岛
保加利亚
也门
冈比亚
圭亚那
图瓦卢
克罗地亚
亚美尼亚
几内亚
委内瑞拉
基里巴斯
冰岛
以色列
几内亚比索
巴拉圭
密克罗尼西亚联邦
列支敦士登
伊拉克
刚果
巴西
巴布亚新几内亚
匈牙利
伊朗
刚果民主共和国
智利
帛琉
北马其顿
卡塔尔
利比亚
法属圭亚那
库克群岛
卢森堡
印度
利比里亚
玻利维亚
所罗门群岛
圣马力诺
印度尼西亚
加纳
福克兰群岛(即马尔维纳斯群岛)
托克劳
塞尔维亚
叙利亚
加蓬
秘鲁
斐济
塞浦路斯
吉尔吉斯斯坦
南苏丹
苏里南
新喀里多尼亚
奥兰
哈萨克斯坦
南非
阿根廷
新西兰
奥地利
土库曼斯坦
博茨瓦纳
汤加
安道尔
土耳其
卢旺达
法属波利尼西亚
希腊
圣诞岛
厄立特里亚
澳大利亚
德国
塔吉克斯坦
吉布提
瑙鲁
意大利
大韓
喀麦隆
瓦利斯和富圖納群島
拉脱维亚
孟加拉国
圣多美和普林西比
瓦努阿图
挪威
尼泊尔
圣赫勒拿岛
皮特凯恩群岛
捷克共和国
巴勒斯坦
坦桑尼亚
纽埃
摩尔多瓦
巴基斯坦
埃及
美国本土外小岛屿
摩纳哥
巴林
埃塞俄比亚
美属萨摩亚
斯洛伐克
文莱达鲁萨兰国
塞内加尔
萨摩亚
斯洛文尼亚
斯里兰卡
塞拉利昂
诺福克岛
斯瓦尔巴特群岛
新加坡
塞舌尔
马绍尔群岛
格恩西岛
日本
多哥
梵蒂冈
朝鲜
安哥拉
比利时
柬埔寨
尼日利亚
法国
格鲁吉亚
尼日尔
法罗群岛
沙特阿拉伯
布基纳法索
波兰
泰国
布隆迪
波斯尼亚 黑塞哥维那
科威特
摩洛哥
泽西岛
科科斯(基林)群岛
斯威士兰
爱尔兰
约旦
查德
爱沙尼亚
缅甸
毛里塔尼亚
瑞典
老挝
毛里求斯
瑞士
英属印度洋领地
津巴布韦
白俄罗斯
菲律宾
留尼汪
直布罗陀
蒙古
科摩罗
立陶宛
越南
科特迪瓦
罗马尼亚
阿塞拜疆
突尼斯
芬兰
阿富汗
索马里
英国
阿拉伯联合酋长国
纳米比亚
荷兰
阿曼
肯尼亚
葡萄牙
马尔代夫
苏丹
西班牙
马来西亚
莫桑比克
阿尔巴尼亚
黎巴嫩
莱索托
马恩岛
西撒哈拉
马耳他
贝宁
黑山
赞比亚
赤道几内亚
阿尔及利亚
马拉维
马约特
马达加斯加岛
马里