发布您的产品
TESS Ceramic washbasin, countertop
TESS Ceramic washbasin, countertop
TESS Ceramic washbasin, countertop
    Deante

    TESS Ceramic washbasin, countertop

    Length: 597 mm

    Width: 396 mm

    Height: 110 mm

    规格
    • Length: 597 mm

      Width: 396 mm

      Height: 110 mm

    技术规格
    • 唯一参考cds_6u6s
    • 产品系列Sanitary
    • 产品组合Accessories
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2018-11-13
    • 版本号1
    • 高度 (mm)110
    • 宽度 (mm)396
    • 深度 (mm)597
    相关
    • 主材料陶瓷
    • 次要材料陶瓷
    • 设计国家/地区波兰
    • 制造国家/地区波兰
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815