发布您的产品
TEMISTO Standing bathroom console, with washbasin - 56.5x50 cm
TEMISTO Standing bathroom console, with washbasin - 56.5x50 cm
    Deante

    TEMISTO Standing bathroom console, with washbasin - 56.5x50 cm

    • warranty: 10 years (washbasin), 2 years (console)
    • washbasin adapted to single-hole mixers
    • washbasin equipped with an overflow
    规格
      • Length: 500 mm
      • Width: 500 mm
      • Height: 700 mm
      • Total height: 840 mm
    技术规格
    • 唯一参考cdts6u5s
    • 产品系列Sanitary
    • 产品组合Accessories
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2019-01-17
    • 版本号1
    • 高度 (mm)840
    • 宽度 (mm)500
    • 深度 (mm)500
    相关
    • 主材料陶瓷
    • 次要材料金属
    • 设计国家/地区波兰
    • 制造国家/地区波兰
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 说明Washbasin manual water supply sets

    发售地区

    欧洲