发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
deante/products/7b24ec43-01a4-461a-8830-fc73a5398555
主页
类别
管道
排水系统
Linear drain with full cover
在以下地区不可用: 美国
Deante
关注
已存档
Linear drain with full cover
additional holes in the vertical walls of the cover improve the water outflow
made of stainless steel
set includes a siphon with a height of 65 mm and capacity of 40 l/min
the set includes levelling legs and a cover removal hook
Length
006B - 600mm
007B - 700mm
008B - 800mm
010B - 1000mm
下载不可用 ( 文件已存档 )
规格
规格
set includes a siphon with a height of 65 mm and capacity of 40 l/min
技术规格
技术规格
唯一参考
kos_006b_007b_008b_010b
产品系列
Sanitary
产品组合
Accessories
类型
对象(单个对象)
发布日期
2018-11-13
版本号
1
宽度 (mm)
120
深度 (mm)
98
链接
链接
产品网址
https://deante.pl/en/Deante-Linear-drain-with-full-cover-with-short-siphon-KOS_006B
安装说明
https://deante.pl/file/2016-05/KOS-KOL-Manual_17627.pdf
技术说明
https://deante.pl/file/2015-09/KOS_00XB_39907_rys.pdf
相关
相关
主材料
不锈钢
设计国家/地区
波兰
制造国家/地区
波兰
分类
分类
BIMobject 类别
管道 - 排水系统
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
TE_70_10_70
Uniclass 2015 说明
Drainage equipment
CSI MasterFormat 2014 代码
22 13 19.13
CSI MasterFormat 2014 标题
Sanitary Drains
OmniClass 编号
23-31 17 29
OmniClass 标题
Shower Drains
类似产品
Zurn
Z199 Downspout Nozzle with Nickel Bronze Body
3.9
(
46
)
下载
Zurn
Z886 Perma-Trench® Linear Trench Drain System
4.6
(
17
)
下载
Watts
12 in. Square x 6 in. Deep Sanitary Floor Sink - FS-730
4.6
(
5
)
下载
Watts
Downspout Nozzle - RD-940
4.3
(
15
)
下载
Zurn
Z1717 Scupper Drain
4.5
(
32
)
下载
Zurn
GT2700 Grease Interceptor
4.5
(
15
)
下载