我们正在使用 cookie 提供我们的服务. 使用我们的服务即表明您同意我们使用 cookie.
;

Abelia 4-glass semicircular shower cabin 80 cm

唯一参考号: kta_052p
品牌: Deante
产品系列: Sanitary
产品组: Accessories
宽度 (毫米): 800
高度 (毫米): 2000
深度 (毫米): 800
发布日期: 2019-01-17
版本号: 1
类型: 对象(单个对象)
下载 (10)
  • 6mm safe tempered glass
  • aluminium slab to conceal the fixtures
  • can be installed without a tray
  • special aluminum treshold profile

  • Side dimension: 800 mm
  • Height: 2000 mm
  • Arc radius: 550 mm
  • Shape: semicircular


材料(主): Glass
材料(次): Chrome
设计于: Poland
制造于: Poland

BIMobject类别: 卫生 - 淋浴屏
IFC分类: Sanitary Terminal
Uniclass 2015 代码: SL_35_80_80
Uniclass 2015 描述: Showers
OmniClass编号: 23-31 17 00
OmniClass标题: Showers
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
Sanitary - Shower screens

名称
Depth 800
Height 2000
Material glass ; chrome ; Glass ; glass ; chrome
Width 800

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名称
Material glass ; chrome ; Glass ; glass ; chrome

BIMobject®