发布您的产品
KERRIA Shower cabin, square, 80x80 cm
KERRIA Shower cabin, square, 80x80 cm
    Deante

    KERRIA Shower cabin, square, 80x80 cm

    • 6mm safe tempered glass
    • can be installed without a tray
    • special aluminum treshold profile

    规格
      • Side dimension 800 mm
      • Height 2000 mm
      • Shape square
    技术规格
    • 唯一参考ktk_042p
    • 产品系列Sanitary
    • 产品组合Accessories
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2018-11-13
    • 版本号1
    • 高度 (mm)2000
    • 宽度 (mm)800
    • 深度 (mm)800
    相关
    • 主材料玻璃
    • 次要材料铬
    • 设计国家/地区波兰
    • 制造国家/地区波兰
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 淋浴屏
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Bathtub or shower enclosures
    • UNSPSC 代码30181507
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 说明Shower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 代码12 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 标题Shower Curtains
    • OmniClass 编号23-31 17 25
    • OmniClass 标题Shower Screens
    • CSI UniFormat II 代码E2010
    • CSI UniFormat II 标题Fixed Furnishings

    发售地区

    欧洲