发布您的产品
FUNKIA Shower cabin, square, 80x80 cm
FUNKIA Shower cabin, square, 80x80 cm
FUNKIA Shower cabin, square, 80x80 cm
FUNKIA Shower cabin, square, 80x80 cm
    Deante

    FUNKIA Shower cabin, square, 80x80 cm

    3 different types of glass:

    • 041K -transparent
    • 441K - graphite
    • 641k - frosted


    • 5mm safe tempered glass
    • safe styrofoam packaging
    • special design of roller bumpers
    • 2-door shower cabin, sliding
    • assembly elements blanking plugs


    规格
      • Side dimension 800 mm
      • Height 1850 mm
      • Shape square
    技术规格
    • 唯一参考kyc_042k_442k_642k
    • 产品系列Sanitary
    • 产品组合Accessories
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2018-11-13
    • 版本号1
    • 高度 (mm)1850
    • 宽度 (mm)800
    • 深度 (mm)800
    相关
    • 主材料玻璃
    • 次要材料铬
    • 设计国家/地区波兰
    • 制造国家/地区波兰
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 淋浴屏
    • IFC 分类卫浴终端
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 说明Shower enclosures
    • OmniClass 编号23-31 17 25
    • OmniClass 标题Shower Screens

    发售地区

    欧洲