使用我们的服务即表明您同意我们使用 cookie 这里 !

我同意
;

Funkia semicircular shower cabin 80 cm

唯一参考号: kyp_052k_452k_652k
品牌: Deante
产品系列: Sanitary
产品组: Accessories
宽度 (毫米): 800
高度 (毫米): 1850
深度 (毫米): 800
发布日期: 2018-11-13
版本号: 1
类型: 对象(单个对象)
下载 (10)

3 different types of glass:

  • 041K -transparent
  • 441K - graphite
  • 641k - frosted

  • 5mm safe tempered glass
  • safe styrofoam packaging
  • special design of roller bumpers
  • 2-door shower cabin, sliding
  • assembly elements blanking plugs

  • Side dimension 800 mm
  • Height 1850 mm
  • Shape semicircular
  • Arc radius 550 mm


材料(主): Glass
材料(次): Chrome
设计于: Poland
制造于: Poland

BIMobject类别: 卫生 - 淋浴屏
IFC分类: Sanitary Terminal
Uniclass 2015 代码: Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 描述: Shower enclosures
OmniClass编号: 23-31 17 25
OmniClass标题: Shower Screens
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
Sanitary - Shower screens

名称
Depth 800
Height 1850
Material Glass
Width 800

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名称
Material Glass

BIMobject®